1K-6995: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1K-6995: BAGUE

    Numéro de pièce : 1K-6995
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 1,88
    • Diamètre libre - A (in): 1,74
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,062
    pipelayer
    561M, 572R II 561N, PL61, 572R

    track-type tractor
    D3K2 LGP D5K2 LGP D3K2 XL D5C III D5K2 XL D4K2 LGP D4C III D3C III D4K2 XL

    motor grader
    16H, 14H NA 14G, 16G, 16H NA 14H

    track-type loader
    933, 939

    track-type skidder
    D4HTSK II

    backhoe loader
    434F2, 416F2 428F2, 420F2 424B2, 426 F2 415F2 422F2 432F2, 415F2 IL 427F2, 424B, 430F2