1L-8497: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1L-8497: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 1L-8497
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 0,98
    • Diamètre libre - A (in): 0,91
    • Désignation des matériaux: steel retaining ring
    • Notas: Free Diameter: 23.11, Radial Wall: 2.9, Lug Height: 4.24, Groove Width : 1.21, Groove Diameter: 23.52, SHAFT_DIA: 25
    • Perçages croisés: Yes
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,042
    3500
    3508B, G3516B, 3512, 3512B

    marine products
    3612, 3512C, 3406E, C18, 3512B, 3516C, 3508B, 3508C, 3512, C280-12, C280-6, 3516B, 3616, C32, 3412E, 3412, 3608, 3508, C15, 3176C, 3406B, C-12, 3516, 3412C, C280-8, 3606, C280-16, C12, 3618, 3196, 3176B, 3412D

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II 613G

    engine - generator set
    3512, 3512B, 3508, G3516B, 3516B, 3508B, 3512C, G3516, 3516, G3508

    motor grader
    160G, 120G, 12G, 14H, 140G, 16H, 16H NA 16G, 130G, 14G, 14H NA

    wheel-type loader
    994D, 994F, 994

    forest products
    SAT422DB SAT323TSC, SAT318, SAT223T, SAT323, SAT322, SAT322T, SAT223, SAT323T, SAT318T

    engine - industrial
    3512B, G3516B, G3512, 3516B, 3512, 3412E, 3516C, 3516, 3508, G3508, G3606B G3616, G3516, G3606, 3512C, 3412C, C27, G3608, G3508B, C32, 3508B, SPS343 G3612, G3520B, C-15, SPS342 3412

    off-highway truck
    797, 777C, 777D, 793C, 789C, 785D, 776D, 789B, 784B, 785C, 793B, 785B, 784C, 776C, 793D

    cold planer
    PM-465, PM-565, PM-201, PM-565B

    track-type tractor
    D4E SR

    petroleum products
    3508C, C32, 3512C, 3512, TH48-E80 3512B, TH48-E70 3516B, 3516C, CX35-P800 3508B, CX48-P2300 3516, C18

    off highway trucks
    797B

    excavator
    5230B, 5230