1M-1571: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1M-1571: BAGUE

    Numéro de pièce : 1M-1571
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bande d'usure

    Description :
    Une bande d'usure sert à supprimer le contact métal contre métal entre le piston et le fût de cylindre ou entre la tige hydraulique et la culasse afin d'empêcher la formation d'éraflures et d'éraillures.

    Attributs :
    Il existe différents types de bandes d'usures pour différents types d'applications. Les largeurs standard des bandes d'usure sont déterminées en fonction des exigences en matière de chargement latéral propres à chaque application. Les bandes d'usure peuvent être fabriquées en métal revêtu de plastique, et elles sont généralement dotées d'une fente sur le côté pour faciliter l'installation.

    Applications recommandées :
    Les bandes d'usure sont recommandées dans toutes les applications de réétanchéification pour allonger la durée de vie des composants du vérin hydraulique, et ainsi contribuer à réduire les coûts d'exploitation globaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4,00
    • Diamètre extérieur (mm): 101,60
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 3,74
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 95,02
    • Désignation des matériaux: Nylon Type 6
    • Hauteur (in): 1,2
    • Hauteur (mm): 30,5
    • Largeur (mm): 99,1
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,25
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 31,65
    • Longueur (in): 3,9
    • Longueur (mm): 99,06
    • Longueur hors tout (in): 1.24
    • Longueur hors tout (mm): 31.39
    • Épaisseur (in): 0.13
    • Épaisseur (mm): 3.2
    track-type tractor
    D6T, D6H, D6R, D6R II D6T LGP D8R 163 6A 8SU D7R II 6S 6 D6H XL D7H, 56H 5S D6R III D5B, D6T XW 8U D8T, D6D, 153 D8N, D6E D6T XW PAT 7S 57H D6G SR D6H II 5A D7R LGP D6H XR D7R XR D7R, D6T XL 7S LGP 7U D5E, D6T LGPPAT 5 D6G, D6T XL PAT 7 8A 57 7SU 4 55, 4S D6R STD 7A D6D SR D6G2 XL D8R II D6F SR 6SU 56 D6E SR D6G2 LGP 8 D6R XL D6R LGP

    wheel tractor-scraper
    613, 613B

    pipelayer
    583K, 572G, 583H

    motor grader
    16M, 14E, 12F, 16M3, 18M3

    wheel-type loader
    966C, 930, 950, 920, 966R

    wheel dozer
    814, 8A4K 814F II 814K, 814F, 814B, 814S

    track-type loader
    951B, 951C, 951, 977 955H, 941B, 941, 955 955C, 977H

    track type tractors
    D8T, D6RLGP, D8RLRC

    off-highway truck
    773, 772B, 776D, 773D, 776, 773B, 772, 776B, 777, 775D, 777C, 775B, 776C, 777D, 777B

    earthmoving compactor
    816, 815, 815K, 815B, 815F II 815F