1N-4556: Courroie trapézoïdale non dentée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1N-4556: Courroie trapézoïdale non dentée

    Numéro de pièce : 1N-4556
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Largeur de la courroie (mm): 12,7
    • Longueur de la courroie (in): 66,50
    • Longueur de la courroie (mm): 1689
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Non dentées
    track-type tractor
    D7R LGP D6R II D6R III D6T, D7R XR D9R, D7R

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18B, IT18

    wheel-type loader
    926E, 926, 916, G926, G916

    track-type loader
    973C