1N-4635: Courroie trapézoïdale dentée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1N-4635: Courroie trapézoïdale dentée

    Numéro de pièce : 1N-4635
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Longueur de la courroie (in): 39,02
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3306, 3304, 3304B

    mini hydraulic excavator
    304.5, 307B, 307C

    wheel-type loader
    906, 908

    engine - industrial
    G3304, 3306, D330C, D333C, 3114, 3304, G3306

    excavator
    330B L