1N-4668: Ens. gicleur - vanne de carburant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1N-4668: Ens. gicleur - vanne de carburant

    Numéro de pièce : 1N-4668
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur

    Description :
    • Les buses d'injecteur sont des composants essentiels du système d'injection et garantissent une combustion parfaite, des émissions précises et des économies de carburant pour optimiser les performances du moteur.

    Attributs :
    • Les buses d'injecteur Cat® utilisent une métallurgie spécialisée ainsi que des processus de fabrication et une conception exclusifs pour fournir des produits en mesure d'atteindre des performances et des pressions d'injection conformes aux exigences actuelles en matière d'émissions.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,6
    • Hauteur (mm): 15,2
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,5
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412, 3412C

    engine - industrial
    3412