1N-8620: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1N-8620: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 1N-8620
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 3,16
    • Diamètre libre - A (in): 2,92
    • Désignation des matériaux: steel retaining ring
    • Notas: Free Diameter: 74.17, Radial Wall: 7, Lug Height: 7, Groove Width : 2.62, Groove Diameter: 75.84, SHAFT_DIA: 80.2
    • Perçages croisés: Yes
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,093
    marine products
    3408C

    wheel tractor-scraper
    637K, 631E, 637E, 637G, 631G, 631K, 633E II

    generator
    SR4, G3408B, G3408, G3412

    engine - generator set
    G3508

    engine - industrial
    SR4, G3408B, G3408, G3412

    articulated dump truck
    735, 740B, 740, D400E II 735B, 735 OEM

    off-highway truck
    770G, 770G OEM