1N-9383: JEU COURROIE EN V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1N-9383: JEU COURROIE EN V

    Numéro de pièce : 1N-9383
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 15,9 mm (0,63 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,63
    • Largeur de la courroie (mm): 15,9
    • Longueur de la courroie (in): 85
    • Longueur de la courroie (mm): 2159
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    engine - industrial
    D349