1P-0231: BILLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0231: BILLE

    Numéro de pièce : 1P-0231
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (billes libres uniquement)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B 627, 657B, 631C, 666B, 666, 633C, 623

    pipelayer
    572F, 571G, 561C, 572G, 571F

    motor grader
    14G, 130G, 12F, 140G, 140, 120, 14E, 16, 120G, 12G

    wheel-type loader
    988, 930, 950, 966C, 910, 980B, 920, G926

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    D343 D330C, 3306, D333C, 3304

    engine - truck
    1693, 1673C 1674, 3306, 1676

    off-highway truck
    768B, 769B, 769

    track-type tractor
    183B D4D, D7G, 8S D6C, D5, D3, D7F, D8K, 8D

    wheel dozer
    834, 824B, 814

    track-type loader
    955L, 941, 955K, 977K, 941B, 943, 983, 951C, 951B, 931

    excavator
    225, 235

    earthmoving compactor
    826B, 816, 815, 825B