1P-0232: BILLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0232: BILLE

    Numéro de pièce : 1P-0232
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (billes libres uniquement)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    627B, 657B, 633D, 621B, 627, 637, 621, 651E, 631E, 637B 666, 623B, 637E, 637D, 623, 657E, 631C, 633C, 613, 639D, 621R, 631D

    pipelayer
    561C, 572F, 583K, 571F, 572G, 589, 571G

    engine - generator set
    3412, 3412C, 3406, 3408, 3408C, 3408B, PM3412

    motor grader
    12G, 140, 120G, 120, 16G, 14E, 14G, 130G, 140G, 16, 12F

    wheel-type loader
    910, 930, 950, 966C, 980B, 992C, 988B, 992D, 988, 980C, 920, G926, 990, 988F

    engine - industrial
    3408, 3412, 3160, 3406B, 3304, 3408B, D343 D333C, 3408C, 3306, D330C, 3406, 3412C

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - truck
    1150, 1140 3408, 1693, 3408B, 3406, 3306, 1674, 1145, 1676 1160, 1673C

    off-highway truck
    769, 775B, 771C, 768C, 768B, 769C, 772B, 773B, 769B

    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-750B, PR-1000, PM-565, PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D3, 53 D7G, 8S 4 D7F, D6C, D6D, D4D, 141 D9L, D9R, D5B, D9N, D5, 3P 59 9 9U 59L D8H, D8K, 3S 58 D4E, 8 9SU D3B, 8A 3 8U 163 59N D10N, 6A 8D D8L, 58L 143 153 4A 9S 140, D6G, 9C 6S 4S 10SU 10 183B 10U 6

    track-type loader
    953, 931B, 941, 951B, 931, 977K, 955K, 943, 951C, 951, 983B, 941B, 955L, 983, 977L

    wheel dozer
    814, 824C, 834B, 834S 834U 824B, 824S 834

    excavator
    245, 350-A L 330-A L 235, 225, 215

    earthmoving compactor
    816, 825 815, 826C, 826B, 825C, 836, 825B