1P-0660: CALE D'ÉPAISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0660: CALE D'ÉPAISSEUR

    Numéro de pièce : 1P-0660
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cale de cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cales de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 3,2
    off-highway truck
    772 769B 773 769 768B

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G3512 G3516 G399 G3408 G3412

    wheel tractor-scraper
    641B 650B 657B 657 631C 633C 651B 666B 637 666 660B