1P-0661: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0661: RESSORT

    Numéro de pièce : 1P-0661
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort pour dérivation d'échappement

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des dérivations d'échappement, lesquelles permettent aux gaz d'échappement de quitter rapidement le moteur, ce qui entraîne une combustion plus rapide et génère davantage de puissance.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,2
    • Hauteur (mm): 81,3
    • Largeur (mm): 203,2
    • Longueur (in): 12
    • Longueur (mm): 304,8
    wheel tractor-scraper
    657, 657B, 666B, 633C, 631C, 650B 660B, 666, 641B, 651B

    engine - generator set
    3616

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G3508, G399, G3412, G3516, G3512, G3408

    off-highway truck
    768B, 769B, 769, 793D, 793C, 773, 793B, 772