1P-0666: ASS. RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0666: ASS. RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 1P-0666
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de pression du turbocompresseur

    Description :

    • Les régulateurs de pression sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6
    • Longueur (in): 11,8
    off-highway truck
    769B 769 768B

    wheel dozer
    834

    wheel tractor-scraper
    631C 633C 666 637 657B 657 666B

    track-type tractor
    D9G