1P-0713: BOÎTIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0713: BOÎTIER

    Numéro de pièce : 1P-0713
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Volute de turbine de turbocompresseur

    Description :

    • Les volutes sont un composant important des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent les gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,5
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,2
    • Longueur (in): 9,3
    • Longueur (mm): 236,2
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    951B, 941B, 955K, 951C, 955L, 941

    wheel-type skidder
    518