1P-0715: PLAQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0715: PLAQUE

    Numéro de pièce : 1P-0715
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque de serrage du compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les plaques de serrage sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    track-type tractor
    D6D, D5, 6S D5B, 153 143 163 D6C, 6A D6H, D6G SR 6SU D6E D4D, D7G, D6G2 XL D6F SR 140, D6D SR 56 55, 141 5 6 D7F, 4 56H D6G, D6E SR

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B

    pipelayer
    571G, 571F, 561C, 572G, 572F

    generator
    SR4

    motor grader
    12H NA 160H, 140H NA 120G, 12G, 140G, 12H, 140H ES 14G, 130G, 160H NA 160G, 12H ES 143H, 140B, 140H

    wheel-type loader
    966C, 966R, 950, 930, 920, 980B

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977L, 951C, 955K, 977K, 951B, 977 955L, 941, 951, 941B, 955

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    3306, 3306B, D333C

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815