1P-0722: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-0722: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 1P-0722
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement de turbocompresseur

    Description :

    • Les roulements sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,7
    • Longueur (in): 3,1
    motor grader
    120G 130G

    wheel-type loader
    950 930 920

    wheel-type skidder
    518

    excavator
    225

    track-type loader
    941B 955L 955K 951B 941 951C

    track-type tractor
    D4D