1P-1112: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-1112: COLLIER

    Numéro de pièce : 1P-1112
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier de serrage pour turbine de turbocompresseur

    Description :

    • Les colliers sont un composant important des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent les gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 3,8
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    926 936 930R 930T 950E 916 950 926E 936E 936F 950B G936 G916 930 920 G926 950B/950E

    engine - generator set
    3406B 3304 3304B G3508 3306

    wheel-type skidder
    518 515 120C FB518 508 525 518C

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    953 963 943 951B 951C 955L 955K 941 941B

    engine - industrial
    3304 G3508 3204 G3512 D330C G3406 3304B

    motor grader
    130G 120G

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 120C D4HTSK III 125C 4P 54H

    paving compactor
    CP-643 CS-643 CS-653 CB-534 CP-653

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT28B IT28

    excavator
    225D 215B 229D E240 219 215 225

    track-type tractor
    D5H D4E SR D5C PATLGP D4E 4S D5C PAT D5H XL 5A PAT 54 D3B D4D 4P 4 4A D3C 5A D4H III D4H 3 5P 140 D5C 5S 53 55 143 5 D4H XL