1P-1113: PLAQUE - VERROU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-1113: PLAQUE - VERROU

    Numéro de pièce : 1P-1113
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque verrouillage de turbocompresseur

    Description :

    • Les plaques de verrouillage sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,5
    paving compactor
    CB-534, CS-643, CP-653, CS-653, CP-643

    engine - generator set
    3306, 3304, 3304B, G3508, 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    936E, 950B, G936, 950, 926, 936, 950E, 926E, 936F, 930R, G916, G926, 916, 930T, 930, 950B/950E 920

    engine - industrial
    3304, 3304B, G3508, D330C, 3204, G3406

    wheel-type skidder
    518, 508, 525, 518C, 515, 120C, FB518

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    4A D4D, D5H, D4E SR 4P D4E, D3B, D5C, D4H, D4H III 5P 54 4S 5S D3C, 143 55, D4H XL 5 4 5A PAT 140, D5H XL 5A D5C PATLGP 3 53 D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT18B, IT28

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, 3304B, G3508, D330C, 3204, G3406

    track-type loader
    963, 953, 941, 951C, 943, 951B, 941B, 955L, 955K

    track-type skidder
    527 4P D5HTSK II 120C, 54H D4HTSK III 125C

    excavator
    219D, 215, EL240 225B, 225, 225D, 219, E240, 215B