1P-1114: Roulement
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-1114: Roulement

    Numéro de pièce : 1P-1114
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement de turbocompresseur

    Description :

    • Les roulements sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Gorge externe: Non
    • Gorge interne: Non
    • Hauteur (in): 0,4
    • Longueur (in): 3,8
    • Matière: acier
    • Perçages croisés: Oui
    wheel-type loader
    926E 936E 950 936 950B 930R 950E 930 G936 916 G926 936F 930T 920 926 950B/950E G916

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3304 3304B 3406B G3508 3306

    wheel-type skidder
    518 518C 508 525 FB518 515 120C

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    953 955L 951C 963 943 941 951B 955K 941B

    engine - industrial
    3304 G3508 G3512 G3406 D330C 3204 3304B SR4

    motor grader
    130G 120G

    track-type skidder
    527 D4HTSK III D5HTSK II 4P 120C 54H 125C

    paving compactor
    CS-643 CS-653 CP-643 CB-534 CP-653

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    integrated toolcarrier
    IT28 IT28B IT18 IT18B

    excavator
    225D E180 229 224 225 229D 215D 219 EL180 EL240 215 215B 219D E240 215C 225B

    marine products
    3406B 3304B D330C 3306B 3304

    track-type tractor
    5A 5S D4E 143 3 D5H 4 4P 5P 55 D4H 140 D5 D5C 54 D4E SR D4D D4H XL 4S 5A PAT 4A 53 D5C PAT 5 D3C D5C PATLGP D5H XL D3B D4H III