1P-1117: PLAQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-1117: PLAQUE

    Numéro de pièce : 1P-1117
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque de turbocompresseur

    Description :

    • Les plaques sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 2,5
    paving compactor
    CS-643, CB-534, CS-653, CP-643, CP-653

    engine - generator set
    3406B, 3304B, 3304, G3508, 3306

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    920, 916, 936F, 926E, 950, 926, 930T, 930R, 950B, 936E, 936, 950E, G936, G926, 950B/950E G916, 930

    engine - industrial
    3304, 3204, D330C, G3508, G3512, G3406, 3304B

    wheel-type skidder
    518, 525, 120C, FB518 518C, 508, 515

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    4S 5S D4H, D5H, D4D, 55, D4E, 4 5P 4P D4E SR D5C, 4A 140, 143 D3C, D5C PATLGP 5A 5 D5H XL 53 D3B, 5A PAT D4H XL D5C PAT 54 D4H III 3

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT18B, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, 3204, D330C, G3508, G3512, G3406, 3304B

    track-type loader
    953, 955K, 951B, 963, 943, 941, 941B, 955L, 951C

    track-type skidder
    125C 527 D4HTSK III 4P 120C, 54H D5HTSK II

    excavator
    215, 219D, 225, 219, E180, 215C 224, 215D, EL240 EL180 E240