1P-1123: BRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-1123: BRIDE

    Numéro de pièce : 1P-1123
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collet de butée pour turbocompresseur

    Description :

    • Les collets de butée sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,5
    • Longueur (in): 4
    paving compactor
    CP-643, CP-653, CB-534, CS-643, CS-653

    engine - generator set
    3406B, G3508, 3304B, 3304, 3306

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    936, 950E, 920, 950, 950B, 916, 930T, 926, 936F, G916, 936E, 930R, 926E, G936, 930, 950B/950E G926

    engine - industrial
    3304, D330C, G3508, G3512, 3204, 3304B, G3406

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C, 525, 508, FB518 515

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    D5H, 4A 4P D4D, 5A D4H, 54 4S D4E SR 3 143 D5H XL D5C, 5 5A PAT D4H III D4E, 5P D3B, D4H XL 55, 4 53 140, 5S D3C, D5C PATLGP D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, D330C, G3508, G3512, 3204, 3304B, G3406

    track-type loader
    963, 953, 943, 951B, 951C, 941, 941B, 955K, 955L

    track-type skidder
    125C D5HTSK II 527 54H 4P D4HTSK III 120C

    excavator
    225, E240, EL240 215, 229, 224, 215C 229D