1P-1124: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-1124: BAGUE

    Numéro de pièce : 1P-1124
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston de cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les segments de piston de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,5
    paving compactor
    CB-534, CS-653, CS-643, CP-643, CP-653

    engine - generator set
    3304, 3306, 3304B, 3406B, G3508

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    950B, 950, 936F, 936E, 916, 936, 950B/950E 926E, G926, 926, G936, 930, 930T, 950E, 920, G916, 930R

    engine - industrial
    3304, G3508, 3304B, 3204, D330C, G3512, G3406

    wheel-type skidder
    508, 518, 120C, 515, 518C, 525, FB518

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    D4D, D4H, 4 D3B, 4S D4E, D5H, 5A 53 143 5A PAT 54 D5H XL 5S D5C, D4E SR 4P D4H III 3 D4H XL D5C PATLGP D3C, 5P 140, 4A 5 55, D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28B, IT28

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, G3508, 3304B, 3204, D330C, G3512, G3406

    track-type loader
    963, 953, 941B, 951C, 951B, 943, 955L, 941, 955K

    track-type skidder
    4P 527 120C, 54H D5HTSK II 125C D4HTSK III

    excavator
    215, 225B, 225, 219D, 215D