1P-1252: DISTRIBUTEUR DE TURBINE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-1252: DISTRIBUTEUR DE TURBINE

    Numéro de pièce : 1P-1252
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Buse de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,7
    • Hauteur (mm): 43,2
    • Largeur (mm): 188
    • Longueur (in): 7,4
    • Longueur (mm): 188
    wheel tractor-scraper
    650B 641B

    engine - generator set
    D399, D398B

    engine - industrial
    D398 D399, D398B, D353E, D353D D353C, D348, D349

    off-highway truck
    773