1P-2636: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-2636: CUVETTE

    Numéro de pièce : 1P-2636
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4.13
    • Hauteur (in): 0.75
    marine products
    7211 7221

    wheel tractor scrapers
    613B

    paving compactor
    CS-323C, CP-323C

    motor grader
    140K 2 163H NA 120G, 140H, 160K, 140H NA 135H, 160G, 12H, 14H, 16H NA 120H ES 160H, 120H NA 12H ES 140K, 160H ES 12H NA 135H NA 14G, 16G, 120K, 130G, 163H, 12G, 120K 2 140G, 120H, 160H NA 140H ES 14H NA

    wheel-type loader
    994D, 994F, 994K, 994

    track loaders
    963BLGP, 963, 963LGP, 973LGP, 973, 953B

    track excavators
    235, 215B, 215BSA, 235B, 229, 227FB, 245D, 231D, 245

    motor graders
    12K, 140K, 140H, 120H, 160H, 120G, 12G, 12H, 120K, 16H, 140G, 160K, 143H, 135H, 120K2, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 120HNA, 163H, 135HNA

    track type tractors
    D9H

    track-type tractor
    D5C III

    track-type loader
    939, 973, 963B

    backhoe loaders
    446

    wheel loaders
    994H, 992C, 992D, 994D

    excavator
    245B

    backhoe loader
    446B