1P-2662: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-2662: CÔNE

    Numéro de pièce : 1P-2662
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 2.56
    • Hauteur (in): 0 .91
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613

    pipelayer
    561D, 594H

    motor grader
    12G, 160H ES 140H, 16G, 130G, 140G, 120K, 163H NA 14G, 120K 2 16H, 135H, 120G, 12K, 160H NA 120H, 140K 2 160G, 160H, 140H NA 135H NA 12H, 12H ES 14H NA 163H, 14H, 12H NA 140, 140H ES 16H NA 120H ES 120H NA 140K, 160K

    wheel-type loader
    994D, 992C, 992, 950, 994F, 992D, 994K, 994, 992B, 994H

    forest products
    227

    track loaders
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    track type tractors
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    motor graders
    143H, 120H, 120G, 12K, 12H, 140G, 140K, 160H, 14H, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 12HNA, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track excavators
    229, 235D, 235B, 245BII, 225, 231D, 235

    track-type tractor
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    track-type loader
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    excavator
    235, 225, 215, 225B, 245, 231D, 215B, 245D, 245B, 235B, 229, 235C