1P-2694: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-2694: CÔNE

    Numéro de pièce : 1P-2694
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G, IT38F

    motor grader
    120M, 12M, 120M 2

    wheel-type loader
    938G II 982M, 980M, 988B, 938G, 938F, 936F, 980L

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    forest products
    FB221, 227

    wheel-type skidder
    518C, 525, 515

    excavator
    215, 225, 225B, 219D, 229

    challenger
    85E, 95E, 75E, 65E