1P-3085: COURROIE TRAPÉZOÏDALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-3085: COURROIE TRAPÉZOÏDALE

    Numéro de pièce : 1P-3085
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Largeur de la courroie (mm): 12,7
    • Longueur de la courroie (in): 48,50
    • Longueur de la courroie (mm): 1 232
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Non dentées
    track-type tractor
    D7F

    integrated toolcarrier
    IT14G

    motor grader
    120, 12F, 140

    wheel-type loader
    914G

    forest products
    1090, 1190T, 1190, 1390, 1290T