1P-4693: Cuvette
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-4693: Cuvette

    Numéro de pièce : 1P-4693
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cuvette de roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements Cat sont conçus pour des applications spécifiques basées sur la charge, la vitesse de fonctionnement, la plage de températures, la taille et les performances passées. Les roulements Cat sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées, ce qui garantit une longévité et des performances optimales. Les roulements à rouleaux coniques Cat sont conçus pour les charges mixtes (axiales et radiales, simultanément). Les roulements à rouleaux coniques (une rangée) sont séparables, ce qui simplifie le montage et le démontage, mais aussi facilite les contrôles quotidiens. Les roulements à rouleaux coniques Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système.

    Attributs :
    Cuvette de roulement à rouleaux conique avec alésage droit.

    Application :
    Les roulements à rouleaux coniques Cat sont généralement utilisés dans les systèmes d'essieux et de différentiels, dans les systèmes d'entraînement de poulie et de ventilateur, dans les pompes et dans les systèmes de réducteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 5,9
    • Hauteur (in): 1,06
    motor grader
    140G 130G 12G 140K 12H 140K 2 14M-3 160H 14H 12H NA 12K 160G 14M3 140H NA 140H 163H NA 12H ES 140H ES 14G 160H NA 140 163H 14H NA 143H 160K 140 GC 14M 160H ES 24

    wheel-type loader
    926 992G 993K 992K 926E 992D 990 990K 990H 910 990 II 992C G910 G926

    generator
    SR5

    engine - generator set
    3412C 3412 C32

    petroleum products
    C18

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776 777

    wheel dozer
    854K 844K 854G 844 844H

    integrated toolcarrier
    IT18B IT28B IT12 IT28

    engine - industrial
    3412 SR4

    marine products
    3412E 3408B 3408 C32 C18 3412 3412D 3412C

    articulated dump truck
    D350E II 730C 725 730 D300E II 725C D250E II 735