1P-4694: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-4694: CÔNE

    Numéro de pièce : 1P-4694
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    motor grader
    140H 14M-3 12H NA 12H 160H ES 12G 140H ES 140K 2 130G 140G 24 14H 160H 160K 160H NA 140H NA 14M 140 14G 163H 143H 160G 12K 163H NA 14H NA 14M3 12H ES 140 GC 140K

    wheel-type loader
    990 II 993K 992G 990K 992K 992C 992D 990H 990

    off-highway truck
    776 777

    wheel dozer
    844K 854G 854K 844 844H

    articulated dump truck
    730 735 D350E II 730C 725C 725 D250E II D300E II