1P-6360: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-6360: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 1P-6360
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (deux rangées)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    59 D7G, 8A 163 153 D5B, D8L, D6D, 56 9 6S 9SU 8 D5, 8S 10 5A 6A D9L, D7H, 11SU D6H, 58L D8K, 7 7SU D9H, 9S 9U 59N D11N, 6 55, D6C, 58 7S 11 57H 6SU 7U 9C 59L D9N, 5S D10N, 11U 5 8U 10SU 57 7A 56H 10U

    wheel tractor-scraper
    623B, 627B, 613C, 631E, 623E, 637E, 657E, 621E, 615, 651E, 621B

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT28B, IT18B

    motor grader
    120G, 130G, 12G, 16G, 140G, 14E, 14G

    wheel-type loader
    966C, 966D, 950B/950E 926, 936E, 950E, 930, 950, 992C, 926E, 980C, 916, G916, 936, G926, G936, 920, 950B, 966E, 988B

    wheel dozer
    814B, 824C, 824B, 824S

    track-type loader
    941B, 963, 941, 951C, 977L, 951B, 977

    excavator
    231D, 225, 215B

    articulated dump truck
    D300B, D250B

    off-highway truck
    776B, 773, 772B, 793, 777, 776, 773B, 789, 777B, 785, 769C, 768C

    earthmoving compactor
    825C, 825 815B, 826C, 816B