1P-6868: Courroie trapézoïdale non dentée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-6868: Courroie trapézoïdale non dentée

    Numéro de pièce : 1P-6868
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Longueur de la courroie (in): 60,98
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Non dentées
    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825

    wheel-type loader
    980C, 992, 980F, 992B

    forest products
    554

    challenger
    75E, 65E

    wheel dozer
    824S 824C

    excavator
    E180

    track-type loader
    953, 943

    track-type tractor
    D8H, D7G2