1P-6872: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-6872: CUVETTE

    Numéro de pièce : 1P-6872
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    950H 930G 962H 930K 962G II 962G 950G II 950G 930H 990 II 962K 926M 950K 938M 924K 928HZ 938K 990 930M 950 GC 994K 993K

    petroleum products
    TH48-E70

    wheel-type skidder
    535C 525B 525 545C 525C 545 535B 515

    off-highway truck
    773E 775D 785D 772G 785C 773D 773G 769D 775G OEM 770G 773F 771D 784C 770G OEM 770 773G OEM 773GC 775E 775G LRC 773G LRC 772 775F 69D 772G OEM 775G

    track-type loader
    953K 953D

    articulated dump truck
    725 730C2 730C 730C2 EJ 725C2 D250E II 730 735C D300E II 740 GC 725C

    motor grader
    120K 2 120H 135H 160H 140H 12H 12K 120H ES 16G 120G 140K 2 160K 135H NA 120H NA 140K 120K

    backhoe loader
    416C 420D 444E 420E 442D 450E 428C 438D 438C 434E 426C 428B 416D 428D 416B 426B 430D 438B 442E 432E 436C 430E 424D 436B 446B 432D 446 446D

    wheel dozer
    834K 844

    asphalt paver
    AP-800D BG-2455D AP-1055D AP-1000D AP-1000B AP-800 10 FT AP-800B AP-1055B BG-260C BG-2455C BG-230D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT62G II

    excavator
    5130B 5230B 5130

    drill
    MD6250

    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    track-type tractor
    D11T D9T D11R D11N

    chargeur à bras télescopique
    TH103

    oem solutions
    CAT WDS