1P-7115: ENS. ŒILLET
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-7115: ENS. ŒILLET

    Numéro de pièce : 1P-7115
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Montage en forme de champignon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les montages en forme de champignon sont dotés d'une collerette en caoutchouc qui s'évase lors de l'installation dans la plaque de support pour former son propre patin antivibratoire.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les montages en forme de champignon offrent une conception simple et monobloc. Suivez les procédures d'installation appropriées pour bien mettre en place le montage et vous assurer que l'extrémité en forme de champignon s'évase correctement.

    Applications :
    Les montages en forme de champignon sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, en particulier dans les applications de charge faible à moyenne comme les conduites hydrauliques, les réservoirs, les ventilateurs et les assemblages de refroidisseurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur de la tête (in): 1,09
    • Diamètre extérieur de la tête (mm): 27,7
    • Diamètre extérieur pilote (in): 0,81
    • Diamètre extérieur pilote (mm): 20,6
    • Diamètre intérieur (in): 0,39
    • Diamètre intérieur (mm): 10
    • Désignation des matériaux: Rubber
    • Longueur de la chemise (in): 0,62
    • Longueur de la chemise (mm): 15,8
    • Longueur hors tout (mm): 19
    • Taille standard du boulon (mm): M8
    • Type de boulon:  M8
    • Type de montage:  MushroomMount
    • Type de montage: Montage en forme de champignon
    3500
    G3512H, G3508, 3512, G3516, G3516H, C175-20, 3516B, G3516E, 3512B, 3512C, 3512BHD

    wheel tractor-scraper
    657E, 627, 627B, 623F, 627E, 621E, 623E, 621, 637G, 637D, 641B, 651E, 621B, 623B, 621S, 627F, 621R, 637E, 631D, 631C, 623, 627G, 633C, 657B, 651B, 639D, 637, 657G, 633D

    wheel tractor scrapers
    657E, 627, 627B, 623F, 627E, 621E, 623E, 621, 637G, 637D, 641B, 651E, 621B, 623B, 621S, 627F, 621R, 637E, 631D, 631C, 623, 627G, 633C, 657B, 651B, 639D, 637, 657G, 633D

    engine - generator set
    G3516, PM3508 G3520C, 3516B, 3512C, G3520B, G3516B, G3516C, 3516E, XQC1600, 3512B, 3508B, 3516, 3516C, 3512, 3508, C175-16, G3520H, G3512, PM3516, PMG3516 G3520E, G3508, PP3516 G3516H, XQC1200 G3512E, PM3512 3508C, G3516E

    motor grader
    160H, 140G, 140H, 130G, 135H NA 140H ES 120K 2 120G, 16G, 12H NA 12G, 14G, 120H ES 143H, 135H, 160K, 16H NA 12H, 160H ES 12K, 160H NA 120H, 140K, 120H NA 140K 2 160G, 14H NA 12H ES 163H NA 140H NA

    wheel-type loader
    980F, 994K, 980F II 903D 980C, 901C, 903C2, 903C, 902C2, 901C2, 902C, 904H

    engine - industrial
    3508B, 3512, C175-20, PMG3516 G3516, 3508C, G3520B, 3508, 3512B, 3516, 3516E, 3512E, 3512C, SPT343 G3516B, G3512, 3516B, G3508J 3516C, G3508, G3516J, C175-16, G3512E, G3512B, G3520J SPS343 G3508B, SPF343C G3516C, SPF343 G3516E

    wheel-type skidder
    518

    track loaders
    935B, 931CIILGP

    motor graders
    120K, 140G, 160H, 12H, 120G, 120HNA, 160HNA, 140HNA, 12HNA, 140K2

    expanded mining products
    MD6540C

    track type tractors
    D8RLRC

    off-highway truck
    776, 795F XQ 793F, 793F OEM 797F, 793F CMD 793F AC 797B, 785G, 794 AC 777, 793F XQ 797, 795F AC 793D, 797FXQ

    large mining products
    5230

    challenger
    85D, 70C, 65, 75D, 65B, 75C, 65D, 65C, 85C, 75

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D3B, D8R D3, 53 3S D4B, 3P D8R II 3

    wheel dozer
    824C

    track-type loader
    931B, 935C, 931C II 931C, 931, 935C II

    petroleum products
    3516B, 3512B, TH48-E80 3516C, 3512C, 3512E, 3508B, 3516, 3512, 3508C, CX48-P2300 2016 C175-16, TH48-E70

    off highway trucks
    776, 795F XQ 793F, 793F OEM 797F, 793F CMD 793F AC 797B, 785G, 794 AC 777, 793F XQ 797, 795F AC 793D, 797FXQ

    excavator
    225, 5230B, 5130B

    earthmoving compactor
    826C, 825C