1P-7834: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1P-7834: CUVETTE

    Numéro de pièce : 1P-7834
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    underground articulated truck
    AD40 AE40

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-500, RM-350, RM500B

    motor grader
    16G, 18M3, 16H NA 16M, 16M3, 24M, 16H, 24H

    wheel-type loader
    980H, 993K, 980C, 988F, 982M, 980F II 980G, 980F, 980M, 980L, 980K, 988B, 980G II 980K HLG 988F II

    wheel dozer
    824C, 834S 824S 824K, 834U 834B, 824H

    articulated dump truck
    D44B, D550B

    earthmoving compactor
    826K, 825K, 825C, 836, 825 825H, 826H, 826C