1Q-4607: Patin de chaîne maître
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1Q-4607: Patin de chaîne maître

    Numéro de pièce : 1Q-4607
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître (service intensif, simple arête, trapézoïdal)

    Description :
    Les patins de chaîne assurent la portance et la traction de la machine ainsi que la protection de l'ensemble des maillons. Les patins de chaîne sont installés sur le maillon principal.

    Attributs :
    • Les patins de chaîne à usage intensif doivent être utilisés en cas de torsion ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne à service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Sur les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Largeur du patin (in): 29,9
    • Taille de vis (in): 4-Mar
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    track-type tractor
    D6T D6R II D6 D6T XW D6T LGP D6R XL D6R D6T XL D6R LGP D6 XE