1Q-4640: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    1Q-4640: PATIN - CHAÎNE

    SKU :1Q-4640
    1,00 $

    Patin de chaîne (double arête, trapézoïdal)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    • Largeur des patins (mm) : 550
    • Taille de vis (in) : 3/4
    • Inclinaison de chaîne (mm) : 203,2
    • Type de patin : Arête double, trapézoïdal
    • Largeur du patin (in) : 21,7
    • Inclinaison de chaîne (in) : 8