1Q-4669: PATIN - CHAÎNE M
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1Q-4669: PATIN - CHAÎNE M

    Numéro de pièce : 1Q-4669
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître (double arête, pression au sol faible)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Les patins de chaîne à pression au sol faible sont conçus en vue d'une utilisation sur des terrains meubles et boueux. Lorsque ces chaînes passent sur le barbotin et la roue folle, elles se séparent l'une de l’autre, provoquant la chute de débris. La largeur de ces chaînes en acier moulé les rend adaptées aux machines LGP uniquement et elles ne doivent pas être utilisées dans des conditions hautement abrasives ou à forts impacts.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Largeur du patin (in): 24
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de patin: Double arête, pression au sol faible
    track-type loader
    973C