1Q-4921: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1Q-4921: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 1Q-4921
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service modéré, simple arête, trapézoïdal)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.
    • Dans les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Largeur du patin (in): 18,1
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, trapézoïdal
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.