1Q-4930: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    1Q-4930: PATIN - CHAÎNE

    SKU :1Q-4930
    1,00 $

    Patin de chaîne (service intensif, simple arête)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.

    • Inclinaison de chaîne (mm) : 203,2
    • Inclinaison de chaîne (in) : 8
    • Type de patin : Service intensif, simple arête
    • Largeur des patins (mm) : 610
    • Taille de vis (in) : 3/4
    • Largeur du patin (in) : 24