1Q-4953: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1Q-4953: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 1Q-4953
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service intensif, simple arête, trapézoïdal, droit)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Dans les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 10,25
    • Inclinaison de chaîne (mm): 260,4
    • Largeur des patins (mm): 610
    • Largeur du patin (in): 24
    • Taille de vis (in): 1 1/8
    • Taille de vis (mm): 28,575
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    track-type tractor
    D10R