1S-2098: PLAQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-2098: PLAQUE

    Numéro de pièce : 1S-2098
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque de support pour cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Les plaques de support de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 134,6
    • Longueur (in): 5,3
    • Longueur (mm): 134,6
    wheel tractor-scraper
    621, 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    G3306B, G3306, D353E, G333C, D379 D379B, D398 D353C, D398B, G398 D342, D353D G379A, G399, G353D, G379 D342C, G342C

    engine - truck
    1673B, 1673, 1676