1S-3743: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-3743: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 1S-3743
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à billes Classic
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-450C

    track-type tractor
    D6K2 XL D5K LGP D6K D6K2 LGP D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 LGP D5G, D3G, D5K2 LGP D6K LGP D6K XL D4G, D4K2 XL D6K2, D5K2 XL D3K XL D3K LGP D5K XL D4K LGP D4K XL

    wheel tractor-scraper
    615C II 637E, 631E, 615C, 615, 627, 611

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    motor grader
    140B, 120B

    wheel-type loader
    962K, 950G, 950F II 950H, G936, 962G, 936E, 962H, 966C, 950G II 950B, 962G II 936, 950K, 936F, 950E, 966R, 950B/950E

    track-type loader
    955L, 955K, 977L

    petroleum products
    TH55, TH55-E70 TH55FT-E90

    drill
    MD6310, MD6250

    articulated dump truck
    D30C, D300B, D250B, D250D, D350C, D25C, D300E II D350D, D35C, D20D, D30D, D25D, D300D, D250E II D300E, D250E