1S-3887: MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-3887: MANCHON

    Numéro de pièce : 1S-3887
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Manchon de commande d'huile de la cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les manchons de commande d'huile de la cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,2
    • Hauteur (mm): 5,1
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,5
    3500
    D398B

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 641, 650B 657, 666B, 666, 651, 651B, 657B, 623

    wheel tractor scrapers
    660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B, D398B, D399, G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    off highway trucks
    772

    engine - industrial
    D379B, D353E, D353C, G399, G398 D398 D349, D353D G379 D379 D398B, D342, G3306, G379A, D399, D342C, D348, G353D, G342C, G3306B, G333C

    engine - truck
    1673B, 1676 1673

    off-highway truck
    773, 772