1S-4699: COURROIE TRAPÉZOÏDALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-4699: COURROIE TRAPÉZOÏDALE

    Numéro de pièce : 1S-4699
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Largeur de la courroie (mm): 12,7
    • Longueur de la courroie (in): 65,51
    • Longueur de la courroie (mm): 1 664
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    track-type tractor
    D8H

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40

    wheel-type loader
    926E, 916, 926

    wheel dozer
    824C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    826C, 825 825C