1S-5372: BOÎTIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-5372: BOÎTIER

    Numéro de pièce : 1S-5372
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Volute de turbine de turbocompresseur

    Description :

    • Les volutes sont un composant important des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent l'énergie des gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,8
    • Hauteur (mm): 172,7
    • Largeur (mm): 274,3
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    G333C, D353C, D398B, D398 G399, D379B, G342C, D342C, G3306B, D379 G353D, D353D D353E, G398 G3306, G379A, G379 D342

    engine - truck
    1673, 1673B, 1676