1S-6563: DISTRIBUTEUR DE TURBINE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-6563: DISTRIBUTEUR DE TURBINE

    Numéro de pièce : 1S-6563
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Buse de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 162,6
    • Longueur (in): 6,3
    • Longueur (mm): 161
    engine - generator set
    D398B

    engine - industrial
    D353E, D398 D353D D398B, D353C