1S-7114: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-7114: BOULON

    Numéro de pièce : 1S-7114
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon de cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Les boulons de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,7
    • Hauteur (mm): 17,8
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4,5
    • Longueur (mm): 114,3
    wheel tractor-scraper
    651, 666B, 657, 641, 651B, 641B, 660B, 657B, 666

    engine - generator set
    D399, D379B, D398B

    engine - industrial
    D398B, D348, D349, D398 D353D D353E, D379B, D353C, D399, D379

    off-highway truck
    772, 773