1S-9039: ENTRETOISE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-9039: ENTRETOISE

    Numéro de pièce : 1S-9039
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Entretoise de dérivation d'échappement

    Description :

    • Les entretoises sont des composants importants des dérivations d'échappement, lesquelles permettent aux gaz d'échappement de quitter rapidement le moteur, ce qui entraîne une combustion plus rapide et génère davantage de puissance.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,6
    • Largeur (mm): 147,3
    • Longueur (in): 5,8
    • Longueur (mm): 147,3
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G3516, G353D, G398 G333C, G3306, G3512, G3412, G3408, G3306B, G342C, G399, G379A, G379 G343