1S-9172: PLAQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-9172: PLAQUE

    Numéro de pièce : 1S-9172
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque de turbocompresseur

    Description :

    • Les plaques sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4
    • Longueur (mm): 101,6
    track-type tractor
    D9G, D9H, D8H

    wheel tractor-scraper
    666, 657B, 631C, 637, 657, 666B

    pipelayer
    594, 594H

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343 D348, G343, D342C

    engine - truck
    1693, 3406

    off-highway truck
    777, 768B, 776, 769B, 769

    earthmoving compactor
    825B, 826B