1T-0210: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0210: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 1T-0210
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à billes Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4.33
    • Diamètre extérieur (mm): 110
    • Diamètre intérieur (in): 1.97
    • Diamètre intérieur (mm): 50
    • Hauteur (in): 1.06
    • Hauteur (mm): 27
    engine - generator set
    3508, 3512, 3516

    forest products
    554

    wheel-type loader
    966L, 966C, 972M, 950, 966M, 920, 930, 972L

    engine - industrial
    3512, 3516, 3508

    wheel-type skidder
    518C, 518, 528, 530B, 120C, FB518 528B

    off-highway truck
    785, 775G OEM 777B, 777F, 773G LRC 777C, 777D, 776D, 777G, 777, 776B, 775G LRC 777E, 776C, 773G OEM

    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    54 D4E

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    322-A L 215B, 231D, 225, 325 L M325D L MH 225B

    earthmoving compactor
    815, 816